Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

311103
01.E 1201.3VG.10.S.P.-

Eaton 01.E-Schmierfilterelemente, 01.E 1201.3VG.10.S.P, 3VG, Glasfaservlies (VG), 10 bar (145 psi), Größe: 1201

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Schmierfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
311103
Produkt Länge/Tiefe
503 mm
Produktgewicht
3.38 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E 1201.3VG.10.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Schmierfilterelemente
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
1201
Rückhalterate
5,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.