Eaton 01.E-Schmierfilterelemente, 01.E 1201.80G.10.E.P.VA, 80G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 10 bar (145 psi), Größe: 1201
| Produktname |
Schmierfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
311268
|
| Produkt Länge/Tiefe |
503 mm
|
| Produktgewicht |
3.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.E 1201.80G.10.E.P.VA
|
| Filterelementtyp |
Schmierfilterelemente
|
| Filterweiten |
80 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
1201
|
| Rückhalterate |
80,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|