Eaton 01.NL Inline-Filterelemente, 01.NL 100.10VG.HR.E.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 100
| Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
| Katalognummer |
312301
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.42 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Zertifikat(e) |
ISO2942
ISO3968 ISO16889 ISO2941 ISO3723 ISO3724 ISO2943 |
| Modellcode |
01.NL100.10VG.HR.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
|
| Filterweiten |
10 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
100
|
| Abscheiderate |
10,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|