Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 60.80G.30.E.V.-, 80 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Viton, 435 psi (30 bar), Größe: 60
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
312815
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.142 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2942
ISO3723 ISO2941 ISO3968 ISO16889 ISO3724 ISO2943 |
| Modellcode |
01.E60.80G.30.E.V.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
80 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Dichtungsmat. |
Dichtungen aus Viton
|
| Nenngröße |
60
|
| Abscheiderate |
80.0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|