Eaton 01.E Schmierfilterelemente, 01.E 2001.3VG.10.S.P.-, 3VG, Glasfaservlies (VG), 10 bar (145 psi), Größe: 2001
| Produktname |
Schmierfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
314498
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produktgewicht |
7.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.E 2001.3VG.10.S.P.-
|
| Filterelementtyp |
Schmierfilterelemente
|
| Filterweiten |
3 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
2001
|
| Rückhalterate |
5,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|