Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

338801
01.NL 100.10API.30.E.P.VA

Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 100.10API.30.E.P.VA, 10 API, Glasfaservlies (API), Nitril, 30 bar (435 psi), Größe: 100

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
Katalognummer
338801
Produkt Länge/Tiefe
250.2 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Zertifikat(e)
ISO2942
ISO3723
ISO3968
ISO3724
ISO16889
ISO2941
ISO2943
Modellcode
01.NL 100.10API.30.E.P.VA

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente
Filterweiten
10 API
Filtermedientyp
Glasfaservlies (API)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
100
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.