Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

350RC

Fuse-link, high speed, 350 A, DC 750 V, 231.3 x 73.3mm, gL/gG, IEC

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
350RC
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
0.001 g
Certifications
IEC 60269-1
EAN
5027590339995

Elektrische Daten

Amperage Rating
350 A
Class
Class C gL/gG
Interrupt rating
80 kAIC
Voltage rating
750 V
Watt losses
41 W

Produktspezifikationen

Application
traction
Fuse indicator
None

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.