Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

351121

Eaton 01.E-Schmierfilterglied, 01.E 2001.25API.10.E.P.-, 25 API, Glasfaservlies (API), 145 psi (10 bar), Größe: 2001

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Schmierfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
351121
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produktgewicht
6.04 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Schmierfilterelemente
Filterweiten
25 API
Filtermedientyp
Glasfaservlies (API)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
2001
Rückhalterate
20,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.