Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

355NHG1B
NH FUSE 355A 440V GG/GL SIZE 1

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, 440 V, 355 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Klasse C gL/gG

Listenpreis EUR11.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
355NHG1B
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
407.3333333 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590477468
UPC
051712233149
Modellcode
NH FUSE 355A 440V GG/GL SIZE 1

Zubehör

Geeignet für
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Elektrische Daten

Stromstärkewert
355 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Betriebsspannung
440 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH1
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.