Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH123TTS8
SIZE 1 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER :S- BR

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 100 mm Sammelschiene, obere Kabelanschlüsse, zum Anschluss von Rundleitern

Listenpreis EUR233.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH123TTS8
Produkt Länge/Tiefe
280 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
2960 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
EAN
5027590335379
Modellcode
SIZE 1 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER :S- BR

Elektrische Daten

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montage­platte
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.