Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

355NHG2B
Modellcode: NH FUSE 355A 500V GG/GL SIZE 2

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500V, 355A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper - 355NHG2B

Listenpreis EUR16.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
355NHG2B
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
616.333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590477475
UPC
051712626187
Modellcode
NH FUSE 355A 500V GG/GL SIZE 2

Electrical data

Stromstärkewert
355 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specifications

Sicherungsgröße
NH02
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter BVL50

Produktspezifikation exportieren