Eaton Panel-PC, Kapazitiver Multitouch (PCT), 21,5", 2 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10, VISUAL DESIGNER
| Produktname |
Eaton XP Panel PC
|
| Katalognummer |
360003
|
| Produkt Länge/Tiefe |
544 mm
|
| Produkthöhe |
89 mm
|
| Produktbreite |
335.5 mm
|
| Produktgewicht |
6 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
UKCA UL UL File No.: E205091 Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada UL 61010-1 RoHS |
| EAN |
7640130099913
|
| Modellcode |
XP-504-21-A10-A01-2V
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
45 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
| Betriebstemperatur - max. |
45 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 90 % (ohne Betauung)
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
Bitte anfragen
|
| 10.2.5 Heben |
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
41 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
41 W
|
| Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
| Displaygröße |
476,64 x 268,11 mm
16:9 |
| Displayart |
TFT
Gehärtetes Glas mit Antireflex-Beschichtung |
| Bildschirmbetrachtungswinkel |
89°/89°/89°/89° (links/rechts/hoch/runter)
|
| Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Intensität der Leuchtdichte |
350 cd/m²
|
| Anzahl Farben des Displays |
16777216
|
| Pixelauflösung |
1920 x 1080
WUXGA |
| Bildschirmgröße (diagonal) |
21.5 in
|
| Touch-Technologie |
Kapazitiver Multitouch (PCT)
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
36 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 VDC
|
| Gehäusematerial |
Aluminium (Druckguss)
|
| Merkmale |
Kundenindividuelle Konfiguration möglich
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion |
| Ausstattung: |
Touchscreen
Sonstige Speichermedien 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) 2 x Ethernet 1000/100/10 Mbps (integrierte Schnittstelle) |
| Schutzart |
NEMA 12
IP65 |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex tc IIIC T70°C U
|
| Schnittstellen |
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
4 x USB 3,0 1 x DP 1 x HDMI 1 x RS232/RS422/485 RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) |
| Störfestigkeit |
Nach EN 55024:2010
nach EN 61131-2:2007 nach EN 61000-6-2:2005 |
| Ausführung |
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Glasfront in Aluminiumrahmen
|
| Montageart |
Fronteinbau möglich
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Produktkategorie |
Panel PC
|
| Protokoll |
EtherNet/IP
MODBUS Andere Bussysteme |
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Software |
VISUAL DESIGNER
|
| Typ |
Industrie-PC
|
| Benutzt mit |
XP500
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Pufferzeit |
5 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Akkulaufzeit |
5 Jahre typ.
|
| Betriebssystem |
Windows 10
|