Sicherungseinsatz, Niederspannung, 425 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
425NHG3B
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
86 mm
|
| Produktbreite |
71 mm
|
| Produktgewicht |
1140 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| EAN |
5027590480635
|
| Modellcode |
NH FUSE 425A 500V 3 GG/GL SIZE 3
|
| Geeignet für |
SD3-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235 EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter TD3-D Triple pole NH Fuse base |
| Stromstärkewert |
425 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Sicherungsgröße |
NH3
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|