Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6098930
DDC-125/2

Eaton DDC DC-Lasttrennschalter, 125 A, 2-polig, 2 S, 2 Ö, mit grauem Drehgriff, Verteilereinbau

Listenpreis EUR525.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DDC Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
6098930
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
98 mm
Produktbreite
83 mm
Produktgewicht
2 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
RoHS
IEC/EN 60204
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
EAN
8711426954038
Modellcode
DDC-125/2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1200 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 600 V
125 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
125 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Merkmale
Ausführung als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Grauer Knopf
Funktionen
Verriegelbar
Polzahl
2-polig

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Verteilereinbau
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • DC-Lasttrennschalter
  • Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V
Geeignet für
Bodenmontage

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
6 kAeff
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
4 kA, Kontakte, 1 Sekunde
4 kA

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M8, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x 120 mm², eindrähtig
2 x (20 x 3) mm², Flachanschluss bei Schienen
1 x (30 x 3) mm², Flachanschluss bei Schienen
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren