Dokument herunterladen () von 20
Lasttrennschalter und Nockenschalter

Dumeco DC Lasttrennschalter

Die DC Lasttrennschalter der Dumeco-Reihe wurden speziell für Gleichstromanwendungen entwickelt: für Wohngebäude, für gewerbliche Anwendungen und für Energiespeicherlösungen. Sie haben eine Bemessungsspannung von 1000 V DC und sind mit Bemessungsströmen von 63 A bis 1250 A lieferbar.
Normen
Globale Zulassungen
Bemessungsstrom
63 bis 1250 A
Bemessungsspannung
1000 V DC
eaton-ddc-switch-disconnectors-300mm-shaft-padlockable-handle.jpg

Verschiedene Einbauoptionen

Die Dumeco DDC Lasttrennschalter sind mit vormontiertem grauen Griff, Welle und mit Vorhängeschloss verriegelbarem grauen Griff erhältlich.

Im Ci-K Gehäuse erhältlich

Die Dumeco DC Lasttrennschalter sind im Ci-K Gehäuse erhältlich.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close