Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6098937
DDC-200/2-SK

Eaton DDC DC-Lasttrennschalter, 200 A, 2-polig, 2 S, 2 Ö, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Zwischenbau

Listenpreis EUR607.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DDC Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
6098937
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
98 mm
Produktbreite
83 mm
Produktgewicht
2 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
CE
RoHS
EAN
8711426747258
Modellcode
DDC-200/2-SK

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
21 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
21 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
200 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1200 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 600 V
200 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
200 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigertyp
Sonstige
Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
2-polig

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • DC-Lasttrennschalter
  • Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V
Geeignet für
Bodenmontage

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
6 kAeff
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
4 kA
4 kA, Kontakte, 1 Sekunde

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M8, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x (30 x 3) mm², Flachanschluss bei Schienen
2 x (20 x 3) mm², Flachanschluss bei Schienen
1 x 120 mm², eindrähtig
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.