Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6098945
Modellcode: DDC-400/2/M4/P-G

Eaton DDC DC-Lasttrennschalter, 400 A, 2-polig, 2 S, 2 Ö, mit grauem Drehgriff, Zwischenbau

Listenpreis EUR878.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DDC Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
6098945
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
5 kg
Zertifikat(e)
RoHS
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60204
CE
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
EAN
8711426744073
Modellcode
DDC-400/2/M4/P-G

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
39 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
39 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
400 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1200 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 1000 V
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 480 V
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 600 V
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
400 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Features & functions

Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm
Grauer Knopf
Funktionen
Verriegelbar
Polzahl
2-polig

General information

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • DC-Lasttrennschalter
  • Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12000 V
Geeignet für
Bodenmontage

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
25 kAeff
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
15 kA
15 kA, Kontakte, 1 Sekunde

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
2 x (25 x 6) mm², Flachanschluss bei Schienen
1 x 240 mm², eindrähtig
Anzugsdrehmoment
20 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.