Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6098946
Modellcode: DDC-630/2

Eaton DDC DC-Lasttrennschalter, 630 A, 2-polig, 2 S, 2 Ö, mit grauem Drehgriff, Verteilereinbau

Listenpreis EUR1377

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DDC Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
6098946
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
5 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
RoHS
CE
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
EAN
8711426747197
Modellcode
DDC-630/2

Features & Functions

Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Grauer Knopf
Funktionen
Verriegelbar
Polzahl
2-polig

General information

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Verteilereinbau
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • DC-Lasttrennschalter
  • Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12000 V
Geeignet für
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
2 x (40 x 5) mm², Flachanschluss bei Schienen
2 x 185 mm², eindrähtig
Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
20 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 1000 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 480 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 600 V
630 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1200 V

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
25 kAeff
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
15 kA, Kontakte, 1 Sekunde
15 kA

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
97 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
97 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS