Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6098951
Modellcode: DDC-800/2-SK

Eaton DDC DC-Lasttrennschalter, 800 A, 2-polig, 1 S, 1 Ö, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Zwischenbau

Listenpreis EUR2393.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DDC Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
6098951
Produkt Länge/Tiefe
345 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
13.5 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
RoHS
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
CE
EAN
8711426426870
Modellcode
DDC-800/2-SK

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Design verification
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
34 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
34 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
800 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1200 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 1000 V
800 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 480 V
800 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21B, 600 V
800 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
800 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Features & functions

Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigertyp
Sonstige
Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
2-polig

General information

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
5.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • DC-Lasttrennschalter
  • Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12000 V
Geeignet für
Bodenmontage

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
54,5 kAeff
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
25 kA, Kontakte, 1 Sekunde
25 kA

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M12, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
2 x 240 mm², eindrähtig
2 x (50 x 5) mm², Flachanschluss bei Schienen
Anzugsdrehmoment
28 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.