Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63/100BS
Camaster backstud conversion kit 63/100A

Eaton Bussmann Series Niederspannungs-Camaster-Rückenbolzen nach britischem Standard, 100A, Ohne Anzeige, Sicherungszubehör

Listenpreis EUR17.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
63/100BS
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
77 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
EAN
5027590484787
UPC
051712794312
Modellcode
Camaster backstud conversion kit 63/100A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.