Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM100FW
100A 660V WHITE F/HOLDER

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 100 A; AC 690 V; BS88; 1P; BS; weiß; Sicherungseinsatz OSD

Listenpreis EUR74.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM100FW
Produkt Länge/Tiefe
126 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
215.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAN
5027590497404
Modellcode
100A 660V WHITE F/HOLDER

Compatible fuse

Sicherungstyp
OSD

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Nennspannung bei AC
690 V AC

Product specifications

Anschlusstechnik
Frontanschluss
Ausführung
Camaster
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren