Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63NHM00B
FUSE NH SIZE 00 AM 63A 500V

Eaton Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, NH00, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis EUR12.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
63NHM00B
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
191 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590485661
Modellcode
FUSE NH SIZE 00 AM 63A 500V

Zubehör

Geeignet für
SD00-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse aM
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH00
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren