Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH00O3TS5L
160A, AC 690V, NH00, AC23B,3P LTS LV SWD

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, Scheibenmontage, zum Anschluss von Rundleitern, verlängerte Klemmenabdeckung

Listenpreis EUR55.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH00O3TS5L
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
687 g
Einhaltung(en)
CE
EAN
5027590335409
Modellcode
160A, AC 690V, NH00, AC23B,3P LTS LV SWD

Elektrische Daten

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
DIN-Schiene
60 mm Sammelschienenmontage
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.