Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63NZ02R
FUSE-D02 63A GR 400VAC E18

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, gR, IEC, superflink

Listenpreis EUR10.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D0-Niederspannungssicherung
Katalognummer
63NZ02R
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
89.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
EAN
5027590485715
Modellcode
FUSE-D02 63A GR 400VAC E18

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Art des Zubehörs/Ersatzteils
63GN02 Schraubkappen-Passeinsatz, kupfern
Geeignet für
E18 (D02) Sicherungssockel
FRN02C 1-poliger Sicherungssockel
FN02C Einpoliger Sicherungssockel
FRN02-D 1-poliger Sicherungssockel
FRN02-SD 1-poliger Sicherungssockel
TFRN02C Dreipoliger Sicherungssockel
TFN02C Dreipoliger Sicherungssockel
TFRN02-D Dreipoliger Sicherungssockel
TFRN02-SD Dreipoliger Sicherungssockel

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
Betriebsspannung
400 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
D02
Sicherungstyp
NZ02R – Superflink

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.