Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AAO25
BS 88 REF A2 25AMP 550V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 25 A, 550 V AC, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG

Listenpreis EUR10.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
AAO25
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
20.1 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
EAN
5027590491549
UPC
051712838429
Modellcode
BS 88 REF A2 25AMP 550V AC BS88 gG FUSE

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
CM32F Camaster-Sicherungshalter
RS32 Red Spot-Sicherungshalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
25 A
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
550 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Anschlusstechnik
73 mm Stichmaß
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A2
Sicherungstyp
AAO
Menge
20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.