Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C14G6
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 6A GG 690V AC

Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 6 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner

Listenpreis EUR2.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C14G6
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
14.3 mm
Produktbreite
14.3 mm
Produktgewicht
20.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAN
5027590494151
UPC
051712754347
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 6A GG 690V AC

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
CH14 Modularer Sicherungshalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
6 A
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikation exportieren