Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CH143DIU
Modellcode: 3P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC, mit Kennmelder, ersetzt durch CH143BI, Sicherungen C14G, Sicherungen C14M, IEC 60269-1

Listenpreis EUR73.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
CH143DIU
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
194.667 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
EAN
5027590496810
UPC
051712685177
Modellcode
3P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Zubehör

Zubehör
JV-L Mehrpoliger Anschlusssatz, CH14-CTP IP20 Schutz Zubehör

Compatible fuse

Sicherungsgröße
14 x 51 mm
Sicherungstyp
C14G
C14M

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Nennspannung bei AC
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
Nennspannung bei DC
750 V DC (IEC)

Product specifications

Anwendung
Gewerbliche und industrielle Anwendungen
Einbautiefe
51.5 mm
Schutzart
IP20
Ausstattung:
Neon-Kennmelder
Abschließbar
Ja
Montageart
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben
Polzahl
3-polig
Optische Defektanzeige
Ja
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4.5

Produktspezifikation exportieren