Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C22G100
Modellcode: CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A GG 500V AC

Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 100 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner

Listenpreis EUR4.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C22G100
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
22.2 mm
Produktbreite
22.2 mm
Produktgewicht
55.3 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAN
5027590495196
UPC
051712754514
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A GG 500V AC

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)

Compatible fuse holders

Geeignet für
CH22 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren