Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 6 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, mit Schlagbolzen, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
C22G6S
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
52.2 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
| EAN |
5027590495547
|
| Modellcode |
CYL FUSE >STR >22 x 58 6A GG 690V AC
|
| Geeignet für |
CH22 Kapseltrenner
|
| Stromstärkewert |
6 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Spannungsart |
AC
|