Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C22G8S

Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 8 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, mit Schlagbolzen, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner

Listenpreis EUR12.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C22G8S
Produkt Länge/Tiefe
22 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
58 mm
Produktgewicht
54.6 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAN
5027590495608

Electrical data

Stromstärkewert
8 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
80 kA
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)

Compatible fuse holders

Geeignet für
CH22 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren