Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CDR3023

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CDR receptacle, 30A, Two-wire, three-pole, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CDR receptacle
Catalog Number
CDR3023
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
3.38 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
2.2 lb
UPC
662276276987

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Two-wire, three-pole
Material
Copper-free aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.