Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Steckvorrichtungen

PowerMate Bohrsteckvorrichtungen

Das PowerMate-Angebot der Baureihe Crouse-Hinds unterstützt die System-Modularität von Bohranlagen mit sicheren und zuverlässigen Stromanschlüssen für ein schnelles und effizientes Anschließen und erneutes Trennen von Anlagenteilen.  Die Stecker, Steckdosen und Steckverbinder PowerMate werden in SCR/VFD-Gehäusen verwendet, um Anlagenausrüstung wie Schüttler, Rührwerke, Beleuchtungskreisläufe, Schlammpumpen, Motoren usw. mit Strom zu versorgen.

Dieses Angebot ist die ideale Lösung für den Stromanschluss und bietet eine längere Produktlebensdauer, reduzierte Wartung, erhöhte Sicherheit und einfachen Einbau.  Das Produktangebot PowerMate ist auch mit allen UL1686-gelisteten Steckern und Steckdosen austauschbar, einschließlich der Eaton Baureihe Crouse-Hinds Arktite, Appleton Powertite und Killark VersaMate.

Zulassungen und Konformität

  • Stecker (CCP 30-150A, einschließlich CCP3034) für Gefahrenstellen bei Verwendung mit verriegelten Steckdosen der Baureihe Crouse-Hinds (z. B. FSQC-, EBBR-Modelle)

- Klasse I, Division 1, Gruppen B, C, D (ohne 200 A)

- Klasse II, Division 1, Gruppen F, G (ohne 200 A)

  • CE-Kennzeichnung (ohne RS-Option und 200 A)
  • UL-Normen: UL1682; UL1686; NEMA250; IEC60309-1; IEC60309-2
  • CSA-Norm: CSA 22.2 No. 182.1
  • Geeignet für die Verwendung mit Kabeln des Typs P, flexiblen Kabeln und Kabeln, die für besonders harten Einsatz ausgelegt sind
  • NEMA 4X

Gestaltungsmerkmale

  • Verriegelungsstecker – OSHA-konforme Stecker für Verriegelung/Kennzeichnung garantieren, dass der Stecker nicht in die Steckdose gesteckt werden kann, wenn nachgelagert hinter der Stromversorgung Wartungsarbeiten durchgeführt werden
  • Feste Sicherheitsisolierung – Kunststoffbarriere zwischen Isolatorgehäuse und Metallgehäuse verhindert Stromschlag und Kurzschlüsse; Fixed-in-Place-Design stellt sicher, dass der Isolator während des Kabelabschlusses nicht verloren geht oder entsorgt wird; nur bei 30, 60, 100 und 150 A erhältlich
  • 8-Punkt-Diamant-Kabelklemmen – acht Kontaktpunkte um den Kabeldurchmesser für erhöhte Griffigkeit und gleichmäßige Druckverteilung sorgen dafür, dass der Kabelmantel nicht eingeklemmt wird, wodurch das Potenzial für Schäden an Innenleitern verhindert wird
  • Geteilte Kontaktstifte – bieten bei jedem Einsetzen einen nahezu 360°-Kontakt, schützen vor Hitzeanstieg und verhindern Lichtbögen auf kritischen Oberflächen
  • Erweitertes Kabelsortiment – bietet das branchenweit größte Sortiment an Kabeldurchmessern und wurde speziell für die Verwendung mit Kabeln des Typs P von Drittanbietern getestet und zertifiziert. Das Dichtungssystem verwendet Industriestandardbuchsen.
  • Verbesserte Nomenklatur und Typenschild – mechanisch angebrachtes Typenschild vereinfacht die Identifikation der Teilekonfiguration und stellt sicher, dass kritische Informationen dauerhaft am Produkt zu finden sind
  • Abdeckung mit Feder und Gewinde – jede 30-, 60-, 100- und 150-A-Steckdose wird mit Federkappe und Gewindedeckel geliefert. Daraus ergeben sich vielfältige Optionen für die Abdeckung; 200 A wird mit Federkappe und Flügelmuttern geliefert, um die Abdichtung der Umgebung zu gewährleisten
  • Edelstahlbefestigungsmaterial für Kombinationsantrieb – externes Befestigungsmaterial aus Edelstahl verhindert Korrosion an kritischen Komponenten und verlängert die Produktlebensdauer für mehrere Optionen bei Einbauwerkzeugen
  • Griffgehäuse – dicke Epoxidpulverbeschichtung (Standardausführung bei PowerMate-Produkten) reduziert Korrosion und erhöht die Lebensdauer des Produkts; das Industriestandardprofil vereinfacht das Ein- und Ausstecken
  • Kombination aus Schlitzen und Sechskantösen – Sechskantkopf ermöglicht einfaches Erreichen des angegebenen Drehmomentwerts und erhöht den Einbaukomfort durch mehrere Optionen für Installationswerkzeuge
  • Isolatorbaugruppen – ungehinderte, leicht zugängliche Phasen- und Erdungsanschlüsse erleichtern und beschleunigen das Anschließen der Kabel
  • Eingeformte Markierungen für die Abilsolierlängen von Phasen/Erdung und Leiter reduzieren Einbaufehler (nur bei 60, 100 und 150 A erhältlich)

Standard-Materialien

  • Steckdosengehäuse, Stecker- und Kabelanschlusskörper – hochschlagfestes kupferfreies Aluminium mit Epoxidpulverbeschichtung
  • Einbaudosen – Aluminiumguss
  • Isolierung – glasfaserverstärktes Polyester
  • Kontakte – Marinemessing

Videos

Zeichnungen und Konstruktionsunterstützung aufzurufen

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden