Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DS454

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DS cover, Feraloy iron alloy, Double pushbutton

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DS cover
Catalog Number
DS454
Product Length/Depth
3.53 in
Product Height
5.12 in
Product Width
4.32 in
Product Weight
3.8 lb
UPC
782274775647

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3R
7
9
12
Material
Feraloy iron alloy
Number of buttons
Double

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.