Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

FlexStation Explosionssichere Steuerstations-Komponenten

Die explosionsgeschützten FlexStation-Komponenten der Baureihe Crouse-Hinds werden kombiniert, um eine Vielzahl von Steuerstationen für den Einsatz in Verbindung mit Magnetstartern oder Leistungsschützen für die Fernsteuerung von Motoren und anderen elektrischen Geräten bereitzustellen.  

Die Steuerstationskomponenten FlexStation sind ideal für den Einsatz in Erdölraffinerien, petrochemischen und chemischen Anlagen, Getreideverarbeitung und -lagerung sowie anderen Schwerindustrieanwendungen, bei denen Gefahren der Klasse I, II oder III vorliegen.

Zertifizierungen und Konformität

NEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B* (Div. 2), C und D
  • Klasse II, Divisionen 1 & 2, Gruppen E, F, G
  • Klasse III
  • Zonen 1 und 2, Gruppe IIB*
  • UL-Norm: UL1203
  • NEMA 3R, 7B (Div. 2) CD, 9EFG, 12

*Für Wasserstoffanwendungen der Klassen I, Division 1, Gruppe B oder Zone 1 verwenden Sie bitte die vollständigen Bestellnummern der Steuerstation EFS(C).

Gestaltungsmerkmale

  • Kurzzeittaster, Dauerdrucktaster und Kontrollleuchten bieten eine Auswahl an Funktionen
  • Wahlschalter mit zwei oder drei Positionen, einschließlich Optionen für Schlüssel- und Federrückstellung
  • Einloch-, Zweiloch- und Dreilochabdeckungen für ein, zwei bzw. drei Geräte pro Station
  • Robuste Steuergeräte für den sicheren und zuverlässigen Betrieb in industriellen Anwendungen
  • Gehäuse mit zusätzlichem Platz zum Ziehen von Leitungen und Endenanschlüsse enthalten auch zwei integrierte Befestigungsfüße für einen schnellen, sicheren Einbau
  • Die Körper verfügen über Abspann- oder Durchführungs-Schutzschlauchnaben mit 1/2", 3/4" oder 1" mit integrierter Lagerschale zum Schutz der Drahtisolierung
  • Abdeckungen und Gehäuse sind in Feraloy oder kupferfreiem Aluminium lieferbar, um geringes Gewicht und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten
  • DL-Schilder haben große Beschriftungen, um eine klare Anzeige der Gerätefunktion zu ermöglichen; Platz für Feldmarkierungen ist vorhanden

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckungen – Feraloy oder kupferfreies Aluminium
  • Drucktasten und Schutzvorrichtungen – Nylon Typ 6/6
  • Schaltwellen und Lagerschalen – Edelstahl
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close