Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

Explosionssichere Abdeckungs- und Geräte-Unterbaugruppen DSDX und DSD

Die neue DSDX-Baureihe ist mit NEMA 4X-Schutzfuktionen für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2 lieferbar.

Die explosionssicheren Abdeckungs- und Geräte-Unterbaugruppen DSD und DSDX der Baureihe Crouse-Hinds sind für die Verwendung mit unseren EDS/EDSC-Rückwandgehäusen und den modularen EDSCM-Mehrkanal-Gerätegehäusen vorgesehen.  DSD/DSDX-Abdeckungen sind mit einer Vielzahl von Geräten und Konfigurationen erhältlich, einschließlich manuelle Motorstarter, frontseitig betätigte Drucktaster, Allzweck-Drucktaster, seitlich betätigte Drucktaster, Wahlschalter und Meldeleuchten.  

Zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klassen I und II.

NEMA 4X-Versionen jetzt lieferbar!

Die neuen DSDX-Abdeckungen sind mit einer integrierten Dichtung ausgestattet, die zusammen mit einem hinteren Aluminiumgehäuse NEMA 4X-Schutz gegen Wasser unter den anspruchsvollsten Bedingungen bietet.

Zulassungen und Konformität

(Bei Verwendung mit hinterem EDS/EDSC- oder EFS/EFSC-Gehäuse):

DSD:

  • Klasse I, Division 1, Gruppen C und D
  • Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2, IIA
  • Klasse I, Zone 2, IIB + H2
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse III
  • UL1203, UL121201, UL508
  • C22.2 Nr. 14, 25, 213-17
  • NEMA 3
  • Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +40 °C

DSDX:

  • Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zone 2, IIA, IIB + H2
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse III
  • UL-Normen: UL1203, UL121201, UL508
  • CSA-Normen: C22.2 Nr. 14, 25, 213-17
  • NEMA 4X
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +60 °C

Gestaltungsmerkmale

DSD/DSDX-Abdeckung und Geräteunterbaugruppen haben:

  • Gerätekontakte für Melde-, Drucktaster- und Wahlschalter-Steuerstationen sind werkseitig abgedichtet. Eine externe Abdichtung ist nicht erforderlich, wodurch die Sicherheit verbessert und die Kosten gesenkt werden
  • Werksseitige Abdichtung für Motorstartschalter und Schnappschalter-Unterbaugruppen verfügbar
  • Große, unverlierbare Schrauben zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse (nur DSDX)
  • Nachrüstbare Ausführung ermöglicht einfaches Upgrade auf NEMA 4X-Schutz*. Sie müssen nur eine DSDX-Abdeckung und Gerätebaugruppe kaufen und mit dem bereits installierten hinteren Aluminiumgehäuse verwenden
  • Verriegelungsloch für Vorhängeschloss mit 1/4”-Öse wird bei Verwendung mit Abdeckungen für den vorderen Hebel und den seitlichen Betrieb mitgeliefert
  • Verriegelungsvorrichtungen an der vorderseitig betätigten Drucktaste (mit „HALT“ und „AUS“ gekennzeichnet) und allen Wahlschalter-Abdeckungen
  • Für Abdeckungen mit vorderen Hebel und seitlichen Schalterknöpfen werden Gewindewellen und -buchsen verwendet, um Gefahrenschutz sicherzustellen
  • Akkurat geerdeter Flansch für flammenfeste Verbindungen, wenn er mit dem geerdeten Flansch am hinteren Gehäuse verbunden ist
*Falls das vorhandene hintere Gehäuse aus Eisen besteht und mit der neuen Abdeckung der X-Serie verwendet wird, ist es für NEMA 4 ausgelegt.  Um die Bemessungsdaten von NEMA 4X zu erreichen, müssen das hintere Gehäuse und die Abdeckung aus Aluminium bestehen.  Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder an den Kundendienst von Eaton.

Standard-Materialien

  • Abdeckungen, – Feraloy-Eisenlegierung und kupferfreies Aluminium
  • Wellen und Wellenlagerschalen – Edelstahl
  • Griffe, Drucktaster und Schutzvorrichtungen – Typ 6/6 Nylon 
  • Dichtungsgehäuse – kupferfreies Aluminium
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close