Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 185-mm-Sammelschiene, einphasig schaltend, V-Anschlüsse ohne V-Klemmen
| Produktname |
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
|
| Katalognummer |
EBV0033SV0
|
| Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
| Produkthöhe |
715 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
2434 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| EAN |
5027590336147
|
| Modellcode |
160A, AC 690V, NH00 LV SWD no V-Clamp
|
| Betriebsspannung |
690
|
| Montageart |
Sammelschiene
|
| Polzahl |
3-polig
|