Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBV233SV1
400A, AC 690V,NH1, NH2 SWD phase Switch

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm Sammelschiene, einphasig schaltend, V-Anschlüsse mit V-Klemmen

Listenpreis EUR319.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBV233SV1
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
675 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
5536 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
EAN
5027590335607
Modellcode
400A, AC 690V,NH1, NH2 SWD phase Switch

Electrical data

Betriebsspannung
690

Product specifications

Montageart
Sammelschiene
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.