Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, 185-mm-Sammelschiene, gleichzeitig schaltend, 2 V-Anschlüsse ohne doppelte V-Klemmen
| Produktname |
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
|
| Katalognummer |
EBV233TW0
|
| Produkt Länge/Tiefe |
195 mm
|
| Produkthöhe |
675 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
5632 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| EAN |
5027590335980
|
| Modellcode |
SIZE1&2>185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMP
|
| Betriebsspannung |
690
|
| Montageart |
Sammelschiene
|
| Polzahl |
3-polig
|