Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EDS2190

Eaton Crouse-Hinds series EDS pushbutton control station, With pushbuttons, Feraloy iron alloy, Two circuit universal, 2, Single-gang, 2, Dead end, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS pushbutton control station
Catalog Number
EDS2190
Product Length/Depth
5.9 in
Product Height
5.81 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
8.7 lb
UPC
782274763811

Zulassungen und Konformität

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Produktspezifikationen

Enclosure type
With pushbuttons
Voltage rating
600 Vac
Number of gangs
Single-gang
Number of pushbuttons
2
Number of devices
2
Normal position
Two circuit universal
Style
Dead end
Trade size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.