Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

EDSX-, EDS- und EFS-Drucktaster für Gefahrenbereiche, Kontrollleuchten- und Wahlschalter-Steuerstationen

Die neue EDSX-Baureihe ist mit NEMA 4X-Schutzfuktionen für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2 lieferbar.

Die EDSX-, EDS- und EFS-Umschaltregelungs-Stationen für Drucktaster, Kontrollleuchten und Wahlschalter für Gefahrenbereiche werden in Verbindung mit Magnetstartern oder Leistungsschützen zur Fernsteuerung von Motoren eingesetzt.  Kontrollleuchten werden verwendet, um visuell anzuzeigen, dass die gewünschte Funktion ausgeführt wird.

Die EDSX-, EDS- und EFS-Steuerungsstationen sind werkseitig versiegelt, um zu verhindern, dass ein Lichtbogen des eingeschlossenen Geräts eine Zündung einer gefährlichen Atmosphäre außerhalb des Gehäuses verursachen kann.  Die werkseitige Abdichtung macht externe Abdichtungen überflüssig, vereinfacht den Einbau und reduziert die Kosten.  

Typische Anwendungen für EDSX-, EDS- und EFS-Steuerstationen sind Industriebereiche, in denen die Atmosphäre gefährliche Gase und/oder Stäube enthalten kann.  Für die Maximierung der Anwendungsflexibilität ist eine breite Palette von Modellen lieferbar.

  • EDSX-Modelle – NEMA 4X, zugelassen für den Einsatz in Bereichen der Klasse I, Division 2
  • EDS – Bewertet für den Einsatz in Bereichen der Klasse I, Division 1, Gruppen C und D
  • EFS – Bewertet für den Einsatz in Bereichen der Klasse I, Division 1, Gruppe B

NEMA 4X-Versionen jetzt lieferbar!

Die neuen EDSX-Steuerstationen sind mit einer integrierten Abdichtung ausgestattet, die NEMA 4X-Schutz gegen Wasser unter den anspruchsvollsten Bedingungen bietet. Zu den weiteren EDSX-Funktionen gehören unverlierbare Abdeckungsschrauben und ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C.

Zulassungen und Konformität

EDSX-Steuerstationen:

  • Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zone 2, IIA, IIB + H2
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse III
  • UL-Normen: UL1203, UL121201, UL508
  • CSA-Normen C22.2 Nr. 14, 25, 213-17
  • NEMA 4X
  • Betriebstemperaturbereich:  -40 °C und +60 °C

EDS-Steuerstationen:

  • Klasse I, Division 1, Gruppen C und D
  • Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2, IIA
  • Klasse I, Zone 2, IIB + H2
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse III
  • UL-Normen: UL1203, UL121201, UL508
  • CSA-Normen C22.2 Nr. 14, 25, 213-17
  • NEMA 3
  • Betriebstemperaturbereich: -25 °C und +40 °C

EFS-Steuerstationen:

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • UL-Norm: UL1203
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 30
  • NEMA 3
  • Betriebstemperaturbereich: -25 °C und +40 °C

Gestaltungsmerkmale

  • Durch die werkseitige Abdichtung sind keine externen Dichtungsanschlüsse für Umgebungen der Klasse I, Divisionen 1 und 2 erforderlich, was die Einbaukosten und die damit verbundenen Herausforderungen reduziert
  • Große Maschinenschrauben zur Befestigung von Abdeckungen an Gehäusen; bei EDSX-Modellen unverlierbare Schrauben in der Abdeckung
  • Befestigungslaschen und Naben mit Kegelgewinde und integrierten Lagerschalen
  • Verriegelungsvorrichtungen an der vorderseitig betätigten Drucktaste (mit „HALT“ und „AUS“ gekennzeichnet) und Wahlschalter-Abdeckungen
  • Verriegelungsloch für Vorhängeschloss mit 1/4"-Öse wird bei Verwendung mit Abdeckungen für den vorderen Hebel und den seitlichen Betrieb mitgeliefert
  • Für Gehäuse mit vorderem Hebel und seitlichen Schalterknöpfen werden Gewindewellen und -buchsen verwendet, um Gefahrenschutz sicherzustellen
  • Abspann- (EDSX, EFS oder EDS) oder Durchführungsnaben (EDSCX, EFSC oder EDSC) – 1/2" oder 1" Größen
  • Enge Toleranzen bei der Vearbeitung von breiten, zusammenpassenden Flanschen und gelagerten Wellen und Lagern für den Betrieb der vorderen Taste sorgen für Flammendichtigkeit der Gehäuseverbindungen
  • Wenn „AUS“ angezeigt wird, ist die Taste automatisch rot; wenn „AN“ angezeigt wird, ist die Taste automatisch grün; ansonsten sind schwarze Tasten Standard
  • Kontaktblock: 10 A bei 600 V AC, 5 A bei 125 V DC
  • Kontrollleuchten: 120 V (1,2-W-LED, 6-W-Glühlampen), 24 V S300 optional (0,6-W-LED, 1,7-W-Glühlampen)

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckungen – Feraloy-Eisenlegierung mit galvanisch verzinktem und Aluminium-Acryllack oder kupferfreiem Aluminium
  • Wellen und Wellenlagerschalen – Edelstahl
  • Griff- und Drucktasterschutz – Typ 6/6 Nylon

Zeichnungen und Designunterstützung anzuzeigen

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close