Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-401062
ESR5-NO-31-24VDC

Eaton ESR5 Ein-/Zweikanaliges Sicherheitsrelais, 3 Förder- + 1 Meldepfad, 24 V DC

Listenpreis EUR334.80

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais
Katalognummer
EP-401062
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
99 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.164 kg
Einhaltung(en)
EMV-Richtlinie 2004/108/EC
Zertifikat(e)
EN ISO 13849-1
EN 62061
IEC 61508, Parts 1-7
EN 50178
EN 60204-1
Machines 2006/42/EG
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
EAN
4015082965143
Modellcode
ESR5-NO-31-24VDC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Prooftest
66 Monate (Geringe Nachfrage)
240 Monate (Hohe Nachfrage)
Schaltvermögen
Gemäß IEC 60947-5-1, Ausgänge
4 A bei 360 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge
3 A bei 3600 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge
4 A bei 360 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge
2,5 A bei 3600 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge
0,1 W
Schwingfestigkeit
10 Hz - 150 Hz, Amplitude: ±0,15 mm, Beschleunigung: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 14-95
Kondensation: Ohne Betauung
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-20 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
< 75 %

Bauartnachweis
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
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
5.16 W

Bemessungswerte

Einschaltstrom
0,01 - 20 (Δt ≦ 100 ms)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
26.4 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
20.4 VDC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung)
Kurzschlussstrom
2,3 A, Eingabedaten

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Basisisolierung
Sichere Isolierung
verstärkte Isolierung
6 kV zwischen A1-A2 / Logik / Freigabe- und Signalstrompfaden
Ausstattung:
Abnehmbare Klemmen
Starteingang
Rückführkreis
Zulassung nach UL
TÜV-Zulassung
Material
Gehäuse: Polyamid (PA), nicht verstärkt
Kontakte: Silberzinnoxid, vergoldet (AgSnO2, 0,2 µm Au)

Allgemeine Informationen

Anschlussart
M3 Schraubklemmen
Stromverbrauch
70 mA, DC
Schutzart
IP20
Installationsort: ≥ IP54
Anschlussklemmen: IP20
Gehäuse: IP20
Störaussendung
nach EN 61000-6-4
Störfestigkeit
Nach EN 61000-6-2
Entspricht EN 662061_x
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge
Gebrauchsdauer
240 month
Ausführung
Grundgerät
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Einbaubreite
22,5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Verlustleistung
Typisch 5,16 W
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Wiederholbereitschaftszeit
1000 ms
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
300.000 Schaltvorgänge, B10d
Kat. 4, Kategorie
PL e, Leistungsniveau
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508
5,05 x 10-10, PFHd, Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde
Stoppkategorie (IEC 60204)
0
Geeignet für
Überwachung von Positionsschaltern
Überwachung von Not-Aus-Kreisen
Überwachung von Magnetschaltern
Überwachung von Näherungsschaltern
Überwachung von taktilen Sensoren
Überwachung von Ventilen
Schaltfrequenz
Max. 0,5 Hz, Eingabedaten

Eingang / Ausgang

Ausschaltleistung
144 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 24 V DC
288 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 48 V DC
110 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 110 V DC
88 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 220 V DC
1500 VA, max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 250 V AC
48 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 24 V DC
40 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 48 V DC
35 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 110 V DC
35 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 220 V DC
Eingang
∞ ms, Gleichzeitigkeit Eingang 1/2
Anzahl Eingänge
ein- und zweikanalig
Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert) mit Kontakt
0
Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert) mit Kontakt
3
Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, verzögert) mit Kontakt
0
Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert) mit Kontakt
1
Zulässiger Gesamtwiderstand Kabel
ca. 50 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN)
Quadratischer Summenstrom
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
Rückfallzeit
Normalerweise 20 ms
Widerstand
50 Ω (Impedanz)
Dauerstrom
6 A S, Grenzdauerstrom
6 A Ö, Grenzdauerstrom

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
3,5 x 0,6 mm, Anschlussschraube
Abisolierlänge (Hauptleiter)
7 mm
Anschlussquerschnitte
1 x (0,2 – 2,5) mm², eindrähtig
2 x (0,2 – 1) mm², eindrähtig
1 x (0,25 – 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
2 x (0,25 – 1) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 12 AWG, ein- oder mehrdrähtig
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015