Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EPCS2214B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EPCS snap switch, 20A, 3-way, With switch, 1/2" NPT entry, Brass, Single-gang, Surface mount, Dead end, 120-277 Vac

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EPCS snap switch
Catalog Number
EPCS2214B
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
6.38 in
Product Width
4.88 in
Product Weight
12.5 lb
UPC
662276391369

Produktspezifikationen

Special features
Surface mount
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
20A
Configuration
3-way
Enclosure type
With switch
Entry size
1/2" NPT
Material
Brass
Number of gangs
Single-gang
Style
Dead end
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.