Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

Pauluhn EPCS Explosionssicherer Schifffahrts-Schnappschalter

Die explosionssicheren Schnappschalter der Pauluhn EPCS der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton sind für Gefahrenbereiche der Klassen I und II, Division 1, zertifiziert. Sie sind mit 20 oder 30 Ampere in einer Vielzahl von Schalterkonfigurationen lieferbar, darunter ein- zweipolige und drei- oder vierwege Einheiten.

Der explosionsgeschützte Schalter ist aus gegossenem Marinemessing oder kupferfreiem Aluminium gefertigt und eignet sich ideal für Anwendungen in der Öl- und Gasexploration und -produktion, für Kraftstoffabgabeeinrichtungen, petrochemische Anlagen sowie für Pipelinepumpen und -lagerung.

Zertifizierungen und Konformität

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse II, Divisionen 1 & 2, Gruppen E, F, G
  • UL1203
  • Konform mit IP65
  • ABS

Gestaltungsmerkmale

  • Kann für zusätzliche Sicherheit in der "AN"- oder "AUS"-Stellung verriegelt werden
  • Hochbelastbare Montagepads
  • Silikonschmierstoff für Abdeckungsschrauben und Flansche
  • Flammendichter, behandelter Schalterschacht mit enger Toleranz
  • Einpolige, zweipolige, drei- und vierwege Einheiten mit 20 Ampere
  • Einpoliger Wechselschalter und zweipoliger Wechselschalter mit 20 oder 30 Ampere als Option

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung – gegossenes Marinemessing oder kupferfreies Aluminium
  • Schalterschaft – Edelstahl
  • Hardware – Edelstahl
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close