Dokument herunterladen () von 20

FWA-350B

Eaton Bussmann Serie - superflinke FWA-Sicherung, 500V, 350A, 200 kAIC V AC (70-1000 A), 20 kAIC bei 150 V DC (70 - 800 A), 100 kAIC bei 80 V DC (70 - 1000 A), Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWA-350B
Produkt Länge/Tiefe
26 mm
Produkthöhe
26 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
94 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL Recognized
EAN
5027590020404
UPC
051712577861

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
150 Vac/dc
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
20 kAIC bei 150 V DC (70-800 A)
100 kAIC bei 80 V DC (70-1000 A)
200 kAIC V AC (70-1000 A)
100 kAIC bei 150 V AC
100 kAIC bei 80 V DC
20 kAIC bei 150 V DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
140000

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.