Eaton Bussmann Serie - FWP superflinke Sicherung, 1400 V AC (FWS 8-15A), 2100 V AC (FWS 2-6A), 1000 Vdc (FWL/FWS 2-30A), 35A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 700 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWP-35B
|
| Produkt Länge/Tiefe |
102 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
94.4 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Certified
UL Recognized |
| EAN |
5027590500692
|
| UPC |
051712795975
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
160 bei 700 V
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC bei 700 V DC
200 kAIC V AC 200 kAIC |
| Lichtbogen (I2T) |
34
|
| Betriebsspannung |
700 V AC, 700 V DC (UL)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Watt-Verluste |
12 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|