Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 2A, 50 kAIC, Sicherung, Klasse gS
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
FWS-2A20F
|
| Produkt Länge/Tiefe |
127 mm
|
| Produkthöhe |
20.5 mm
|
| Produktbreite |
20.5 mm
|
| Produktgewicht |
97.4 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
|
| EAN |
5027590501262
|
| UPC |
051712570671
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Klasse |
Klasse gG
|
| Löschen (12T) |
2.4 bei 750 Vdc
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC
50 kA bei 1000 V DC |
| Lichtbogen (I2T) |
0,8
|
| Betriebsspannung |
2000 V
|
| Watt-Verluste |
4.4 W
|
| Anwendung |
Traktion
|
| Sicherungsgröße |
20 x 127 mm
|
| Sicherungstyp |
FWS-A20FI
|