Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GUAC47

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 3-5/8" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, C shape, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAC47
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
5.74 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30
UPC
782274744872

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
3-5/8"
Trade size
1-1/4"
Shape
C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.