Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

H1031DC

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Zinc die cast, 150°C, Threaded, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
H1031DC
Product Length/Depth
0.95 in
Product Height
0.69 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
UPC
662277003711

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
150°C
Thread
Threaded
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.