Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HDD91-0200
HDD 91.3VG.HR.E.P.-.G.5.-.-.AE.70.5,0.P.VA.-.-

Eaton HDD Duplex-Hochdruckfilter, HDD 91.3VG.HR.E.P.-.G., 3VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 4538 psi (315 bar), Kein Bypass

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton HDD Duplex-Hochdruckfilter
Katalognummer
HDD91-0200
Produkt Länge/Tiefe
257.99 mm
Produkthöhe
359.85 mm
Produktbreite
226.01 mm
Produktgewicht
28.13 kg
Einhaltung(en)
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Modellcode
HDD 91.3VG.HR.E.P.-.G.5.-.-.AE.70.5,0.P.VA.-.-

Produktspezifikationen

Anschlussart
G 3/4" Gewindeanschluss
Design
An einer Seite offen
Filtertyp
Duplexfilter
Hochdruckfilter
Material
EN-GJS-400-18-LT
Karbonstahl
Anwendung
Für einen kontinuierlichen Betrieb. Eingebaut in Saug-, Druck- oder Rücklaufleitungen
Spezifikation
Normen
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Anzeigetyp
Elektrisch/optisch
Dichtungsmaterial
Nitril
Elementeinsturzbewertung
2320 psi (160 bar)
Betriebstemperatur - max.
100 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Ventilkonfigurationsoptionen
Kein Bypass
Betriebsdruck - max.
4538 psi (315 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.