Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NCDC32

Eaton Crouse-Hinds series NCD enclosure, 2, Must be used with MSR1 or MSR2 suffix, Through feed, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCD enclosure
Catalog Number
NCDC32
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
7.25 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
3.09 lb
UPC
782274592473

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12
Number of circuits
2
Style
Through feed
Trade size
1"
Special features
Must be used with MSR1 or MSR2 suffix

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.